HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett448-8804: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett448-8804: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
448-8804: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Produktbilder
448-8804: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
448-8804: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

167-2186: Buffertetning
167-2186: BuffertetningAntall: 1
4T-6780: 38,10 mm plastring med innvendig diameter
4T-6780: 38,10 mm plastring med innvendig diameterAntall: 1
6J-5733: 76,20 mm utvendig diameter plastring
6J-5733: 76,20 mm utvendig diameter plastringAntall: 1
175-7896: 75,79 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
175-7896: 75,79 mm innvendig diameter Tetning-O-ringAntall: 1
175-7895: 69,44 mm innvendig diameter tetning-O-ring
175-7895: 69,44 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 2
6J-5731: 69,61 mm innvendig diameter gummi backup ring
6J-5731: 69,61 mm innvendig diameter gummi backup ringAntall: 1
439-2696: 6,50 mm bredde U Cap-tetning
439-2696: 6,50 mm bredde U Cap-tetningAntall: 1
226-8202: 36,02 mm intern diameter, dobbel leppevisker, tetning
226-8202: 36,02 mm intern diameter, dobbel leppevisker, tetningAntall: 1
6J-1972: 76 mm borediameter 2-delt tetning
6J-1972: 76 mm borediameter 2-delt tetningAntall: 1
Viser 1 til 9 av 9
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 448-8804

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 448-8804

BULLDOSER

D3K XL D3K2 XL D4K LGP D4K2 LGP D4K2 XL D5K XL D3K2 LGP D5K LGP D3K LGP D4K XL D5K2 LGP D5K2 XL

GRAVELASTER

430D

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet