HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre449-5363: 331,19 mm hylselager med innvendig diameter
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre
449-5363: 331,19 mm hylselager med innvendig diameter
449-5363: 331,19 mm hylselager med innvendig diameter

Cat® 349,53 mm ytre diameter hylselager brukt til drivaksel

Merke: Cat

Produktbilder
449-5363: 331,19 mm hylselager med innvendig diameter
449-5363: 331,19 mm hylselager med innvendig diameter
449-5363: 331,19 mm hylselager med innvendig diameter
449-5363: 331,19 mm hylselager med innvendig diameter
449-5363: 331,19 mm hylselager med innvendig diameter

Cat® 349,53 mm ytre diameter hylselager brukt til drivaksel

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 449-5363
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 449-5363

Måleenheter

USMetrisk
Innvendig diameter (mm): 331
Innvendig diameter (tommer): 13,04
Utvendig diameter (mm): 350
Utvendig diameter (tommer): 13,76
Total lengde (mm): 102
Total lengde (tommer): 4
Materiale: PLAST
Type: RETT HYLSE
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 449-5363

HJULDOSER

854G 854 854K 990H 992K 992G

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert