HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett456-0007: MONTERING AV TOPPLOKK I SETT
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett456-0007: MONTERING AV TOPPLOKK I SETT
456-0007: MONTERING AV TOPPLOKK I SETT

Sett med én toppakning

Merke: Cat

Produktbilder
456-0007: MONTERING AV TOPPLOKK I SETT
456-0007: MONTERING AV TOPPLOKK I SETT

Sett med én toppakning

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Det er for øyeblikket ingen deler knyttet til dette settet.

Hvis du trenger ytterligere informasjon, vennligst kontakt forhandleren

Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
.

BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 456-0007

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 1 239,52
Bredde (mm): 452,12
Høyde (mm): 57,15
Lengde (tommer): 48,8
Høyde (tommer): 2,25
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 456-0007

PETROLEUMSPAKKE

C18

BÅTMOTOR

C18

GENERATORSETT

C18

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet