HjemUndervognBeltekomponenterLedd461-3809: Belteleddkonstruksjon
Hjem
UndervognBeltekomponenterLedd
461-3809: Belteleddkonstruksjon
461-3809: Belteleddkonstruksjon

Universalleddenhet

Merke: Cat

Produktbilder
461-3809: Belteleddkonstruksjon
461-3809: Belteleddkonstruksjon
461-3809: Belteleddkonstruksjon
461-3809: Belteleddkonstruksjon
461-3809: Belteleddkonstruksjon

Universalleddenhet

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Ofte kjøpt sammen
461-3809461-3809
449-2308449-2308
449-2305449-2305
Se alle deler
Deler som inngår i dette settet

Det er for øyeblikket ingen deler knyttet til dette settet.

Hvis du trenger ytterligere informasjon, vennligst kontakt forhandleren

Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
.

BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 461-3809

Måleenheter

USMetrisk
Beltebredde (mm): 202,81
Beltebredde (tommer): 7,985
Antall sporseksjoner: 50
Boltstørrelse (mm): M20
Pin Retention System: Press Fit
Link Outside Spread (mm): 185,3
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2,835
Rail To Bushing OD (mm): 32
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 7,047
Rail To Bushing OD (in): 1,26
Bushing OD (in): 2,52
Bolt Hole Diameter (mm): 21
Link Outside Spread (in): 7,295
Number of Sections: 50
Bushing OD (mm): 64
Track Bolt Thread: M20
UC System: GD
Rail To Pin Boss OD (mm): 34,4
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 72
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 129
Grease Track Type: GLT
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 179
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1,354
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0,827
Pin Length (mm): 230
Link Inside Spread Sprocket (mm): 85
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5,079
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3,346
Link Height (mm): 115
Pin Length (in): 9,055
Link Inside Spread Roller (mm): 103,7
Link Height (in): 4,528
Master Bolt Thread: M20
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4,083
Master Link Type: Slip Fit Master
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 461-3809

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert