HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettSlitestål468-1104: Borlagersett
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettSlitestål468-1104: Borlagersett
468-1104: Borlagersett

Inneholder utvendige og innvendige borlagre samt alt nødvendig utstyr for montering av lagrene

Merke: Cat

Produktbilder
468-1104: Borlagersett
468-1104: Borlagersett

Inneholder utvendige og innvendige borlagre samt alt nødvendig utstyr for montering av lagrene

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

633-8609: 219 mm skruelager med ytre diameter
633-8609: 219 mm skruelager med ytre diameterAntall: 2
7J-8902: 5/8''-11 x 1 1/2'' 12-punkts hodebolt
7J-8902: 5/8''-11 x 1 1/2'' 12-punkts hodeboltAntall: 4
649-3869: 85 mm innvendig diameter filtpute flat skive
649-3869: 85 mm innvendig diameter filtpute flat skiveAntall: 2
652-5224: Skrue lagerhette
652-5224: Skrue lagerhetteAntall: 4
7X-0588: 3,5 mm tykk hard skive
7X-0588: 3,5 mm tykk hard skiveAntall: 4
106-9718: Fotlager
106-9718: FotlagerAntall: 2
649-2256: 76,2 mm innvendig diameter skruelagerkrage
649-2256: 76,2 mm innvendig diameter skruelagerkrageAntall: 2
108-1781: M12-1,75 x 35 mm bolt med sekskantet sokkel
108-1781: M12-1,75 x 35 mm bolt med sekskantet sokkelAntall: 16
Viser 1 til 8 av 8
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 468-1104

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 468-1104

ASFALTUTLEGGER

AP-500E AP655 AP-655C AP655F AP500F AP-655D BG-260D AP1055 BG-260C BG-2455D BG-2455C AP-1000B AP-1000E AP-1000D AP-1000F AP655F L AP-555E AP600 AP600F AP555F AP-600D AP1000 AP-1055B AP-1055F AP-1055D AP-1055E

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet