HjemSlitestålSkuffetenner og adaptersystemerAdaptere469-4319: Hjørneadapter høyre
Hjem
SlitestålSkuffetenner og adaptersystemerAdaptere
469-4319: Hjørneadapter høyre
469-4319: Hjørneadapter høyre

K130 to-stropps hammerfri adapter (vertikal bolt) høyre

Merke: Cat

Produktbilder
469-4319: Hjørneadapter høyre
469-4319: Hjørneadapter høyre
469-4319: Hjørneadapter høyre
469-4319: Hjørneadapter høyre
469-4319: Hjørneadapter høyre
469-4319: Hjørneadapter høyre

K130 to-stropps hammerfri adapter (vertikal bolt) høyre

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 469-4319
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 469-4319

Måleenheter

USMetrisk
Series: K Series
Size: K130
Overall Length (mm): 538
Width (in): 6,614
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 21,181
Width (mm): 168
Base Edge Thickness Class: 70
Bevel Angle: 22.5
Position: RH Corner
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 13,898
Corner Kickout Angle: 5
Bottom Strap Length (mm): 353
Type: Two Strap
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 469-4319

GRAVEMASKIN

336E LN 349D2 L 349D2 352 352F 352F-VG 349E L 345D L 349F LXE 336D2 L 336 349D L 349E L VG 352F XE VG 336E L 336D L 345C 345D

Vis flere
Relaterte deler
469-4316
469-4316: To-stropps adapter senter
Sjekk pris
469-4320
469-4320: Hjørneadapter venstre
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert