HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreKoblingsbolter475-5000: BOLT
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreKoblingsbolter475-5000: BOLT
475-5000: BOLT

Linkage Pin

Merke: Cat

Produktbilder
475-5000: BOLT
475-5000: BOLT
475-5000: BOLT
475-5000: BOLT
475-5000: BOLT

Linkage Pin

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 475-5000

Måleenheter

USMetrisk
Length (mm): 140,0
Length (in): 5,51
Pin Diameter (mm): 35,0
Pin Diameter (in): 1,37
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Pin Type: Flag Pin
Material: STEEL,Alloy Steel
Plating: Hard Chrome Plated
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 475-5000

GRAVEMASKIN

318F L 320F L 320E LRR 320E L 320MHPU 316F L 323F L 315F LCR M315F

SKUFFE

BUCKET

HJULGÅENDE GRAVEMASKIN

M316F M316D M315D M316

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet