HjemSlitestålSliteplaterBakre sliteplater til skuffe479-0492: PLATE-WEAR
Hjem
SlitestålSliteplaterBakre sliteplater til skuffe
479-0492: PLATE-WEAR
479-0492: PLATE-WEAR

Merke: Cat

Produktbilder
479-0492: PLATE-WEAR
479-0492: PLATE-WEAR
479-0492: PLATE-WEAR
479-0492: PLATE-WEAR
479-0492: PLATE-WEAR

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 479-0492
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 479-0492

Måleenheter

USMetrisk
Shape: Trapezoidal
Thickness (mm): 16
Width (in): 9,843
Thickness (in): 0,63
Length (mm): 2 070
Width (mm): 250
Length (in): 81,496
Material: Abrasion Resistant Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 479-0492

ARBEIDSREDSKAP

BUCKET

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert