HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareSkiver og avstandsstykker482-3753: 6,20 mm tykt avstandsstykke
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareSkiver og avstandsstykker482-3753: 6,20 mm tykt avstandsstykke
482-3753: 6,20 mm tykt avstandsstykke

Cat® 6,20 mm tykk avstandsstykke i rustfritt stål

Merke: Cat

Produktbilder
482-3753: 6,20 mm tykt avstandsstykke
482-3753: 6,20 mm tykt avstandsstykke
482-3753: 6,20 mm tykt avstandsstykke
482-3753: 6,20 mm tykt avstandsstykke
482-3753: 6,20 mm tykt avstandsstykke

Cat® 6,20 mm tykk avstandsstykke i rustfritt stål

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 482-3753

Måleenheter

USMetrisk
Skivetype: Flat
Utvendig diameter (mm): 20,5
Innvendig diameter (mm): 10,5
Materiale: Rustfritt stål
Utvendig diameter (tommer): 0,81
Tykkelse (mm): 6,2
Utvendig diameter (mm): 20,5
Tykkelse (tommer): 0,244
Vekt (kg): 0,01
Vekt (pund): 0,03
Innvendig diameter (tommer): 41.0
Innvendig diameter (mm): 105.0
Outside Diameter (in): 0,807
Inside Diameter (in): 0,413
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 482-3753

PETROLEUMSMOTOR

3512E 2016

MOTOR

3512E

STØTFANGER

SPF743

GENERATORSETT

3516E

LOKOMOTIVMOTORER

3512E 3512C

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet