HjemSlanger og rørAdaptere, koblinger og niplerAdaptere og komponenter487-5649: M16x1,5 x 12 mm albueadapter
Hjem
Slanger og rørAdaptere, koblinger og niplerAdaptere og komponenter
487-5649: M16x1,5 x 12 mm albueadapter
487-5649: M16x1,5 x 12 mm albueadapter

Cat® M16x1,5 x 12 mm 90° væskebærende albueadapter

Merke: Cat

Produktbilder
487-5649: M16x1,5 x 12 mm albueadapter
487-5649: M16x1,5 x 12 mm albueadapter
487-5649: M16x1,5 x 12 mm albueadapter
487-5649: M16x1,5 x 12 mm albueadapter
487-5649: M16x1,5 x 12 mm albueadapter

Cat® M16x1,5 x 12 mm 90° væskebærende albueadapter

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Ofte kjøpt sammen
487-5649487-5649
487-5768487-5768
385-5785385-5785
Se alle deler
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 487-5649
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 487-5649
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc,Alloy Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 487-5649

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

6040 6040

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert