HjemMotorMotorer og blokkerSylinderblokkomponenterHylselagre4F-0886: FÔRING
HjemMotorMotorer og blokkerSylinderblokkomponenterHylselagre4F-0886: FÔRING
4F-0886: FÔRING

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Merke: Cat

Produktbilder
4F-0886: FÔRING
4F-0886: FÔRING

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 4F-0886

Måleenheter

USMetrisk
Inside Diameter (mm): 19,0
Inside Diameter (in): 0,74
Outside Diameter (mm): 25,0
Outside Diameter (in): 1,0
Overall Length (mm): 13,0
Overall Length (in): 0,5
Cross Holes: No
Material: STEEL,Carbon Steel
Type: STRAIGHT SLEEVE
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 4F-0886

VEIHØVEL

140 120 140B 12E 120B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet