HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerAndre tetninger4F-4873: 0,79 mm tykk pakning
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerAndre tetninger4F-4873: 0,79 mm tykk pakning
4F-4873: 0,79 mm tykk pakning

Pakning

Merke: Cat

Produktbilder
4F-4873: 0,79 mm tykk pakning
4F-4873: 0,79 mm tykk pakning

Pakning

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 4F-4873
Total lengde (mm): 92,0
Total bredde (mm): 92,0
Material: Rubber Gasket Gasket
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 4F-4873

MOTOR – INDUSTRI

3612 3406B 3306 3412 C18 D333C 3406E 3406B 3406C D342 D343 3406 3412E 3412C 3408E 3408B 3408C C-15 C-16 3456 D353C D353E D353D C15 D342C G3612 G3616 G3608 G342C G343 G353D G3412 G3408B G3408 G3406

GENERATOR

SR4

HJULLASTER

993 993K

RØRLEGGINGSMASKIN

583R 587R 578

MOTOR – MASKIN

3408

SKRAPELASTER

623E 623F 621E 621F 627E 627F 621E

PETROLEUMSPRODUKTER

C280-12 C15

VEIHØVEL

16H NA

BÅTPRODUKTER

3608 D353E D353C D353D 3616 C12 3612 C280-16 C280-12 D342C 3306B D333C 3408B 3408C 3412E 3306 3412D 3412 3406B 3406C C280-6 C280-8 3408 3406 D342 D343 3306B 3408C 3412C 3406C

ARBEIDSREDSKAP

C18

BELTEGÅENDE LUNNETRAKTOR

57H

MOTOR – GENERATORSETT

3608 G3406 3406C 3306 3406B 3412 3408B 3408C 3608 3606 3412C 3616 3406 3408 3306B

BELTELASTER

977D

BULLDOSER

D8R D8N D8 GC D8GC D11T 8 8A 8U 8SU

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet