HjemMotorEksosanleggEksospotter4N-6638: EKSOSPOTTEENHET
Hjem
MotorEksosanleggEksospotter
4N-6638: EKSOSPOTTEENHET
4N-6638: EKSOSPOTTEENHET

Lyddempere

Merke: Cat

Produktbilder
4N-6638: EKSOSPOTTEENHET
4N-6638: EKSOSPOTTEENHET

Lyddempere

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 4N-6638
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 4N-6638
Lengde (mm): 1 069,34
Bredde (mm): 294,64
Høyde (mm): 304,8
Material: Alloy Mixed: Metal
Vis flere

Tid for vedlikehold?

Vi gjør det lett

Komplette vedlikeholdssett er tilgjengelige etter utstyrstype, inkludert intervaller på 250, 500 og 1000 timer.

Kompatible modeller for delenummer 4N-6638

BELTELASTER

931

HJULLASTER

910

BULLDOSER

D3

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert