HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreKoblingsbolter507-8331: BOLT
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreKoblingsbolter
507-8331: BOLT
507-8331: BOLT

Linkage Pin

Merke: Cat

Produktbilder
507-8331: BOLT
507-8331: BOLT
507-8331: BOLT
507-8331: BOLT
507-8331: BOLT

Linkage Pin

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 507-8331
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 507-8331

Måleenheter

USMetrisk
Length (mm): 233,0
Length (in): 9,15
Pin Diameter (mm): 60,0
Pin Diameter (in): 2,36
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Pin Type: STRAIGHT PIN
Material: STEEL,Carbon Steel,Alloy Zinc
Plating: Zinc Plated
Diameter (mm): 59,85
Pin Length (mm): 232.5
Diameter (in): 2,356
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 507-8331

GRAVELASTER

440 450

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert