Hjem511-0122: Two Wire Braid Compact Hose
Hjem511-0122: Two Wire Braid Compact Hose
511-0122: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

Merke: Cat

Produktbilder
511-0122: Two Wire Braid Compact Hose
511-0122: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

Merke: Cat

DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 511-0122

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 511-0122
Overall Length (mm): 2 795,0
Weight (kg): 0,949
Material: High Pressure Hose
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 511-0122

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet