Hjem514-4091: FÔRING
Hjem514-4091: FÔRING
514-4091: FÔRING

Forseglet hovedbeltefôring

Merke: Cat

Produktbilder
514-4091: FÔRING
514-4091: FÔRING
514-4091: FÔRING
514-4091: FÔRING
514-4091: FÔRING

Forseglet hovedbeltefôring

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 514-4091
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 514-4091

Måleenheter

USMetrisk
Inside Diameter (mm): 356
Inside Diameter (in): 14,01
Outside Diameter (mm): 407
Outside Diameter (in): 16,01
Overall Length (mm): 118
Overall Length (in): 4,64
Grease Passage: NO GREASE HOLE IN BEARING
Material: STEEL,Low Alloy Steel
Type: STRAIGHT SLEEVE
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 514-4091

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert