HjemRedskaperGafler520-3469: 2438 mm (96 in)
Hjem
RedskaperGafler
520-3469: 2438 mm (96 in)
520-3469: 2438 mm (96 in)

Extra fork tines add versatility to log and lumber fork carriages, providing several styles and lengths to meet your needs.

Merke: Cat

Produktbilder
520-3469: 2438 mm (96 in)
520-3469: 2438 mm (96 in)
520-3469: 2438 mm (96 in)
520-3469: 2438 mm (96 in)
520-3469: 2438 mm (96 in)
520-3469: 2438 mm (96 in)
520-3469: 2438 mm (96 in)
520-3469: 2438 mm (96 in)

Extra fork tines add versatility to log and lumber fork carriages, providing several styles and lengths to meet your needs.

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 520-3469
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 520-3469

Måleenheter

USMetrisk
Overall Length: 2628 mm
Overall Length: 103.5 in
Length: 2438 mm
Length: 96 in
Width: 180 mm
Width: 7.1 in
Height: 40 in
Height: 1016 mm
Tine Thickness: 75 mm
Tine Thickness: 3 in
Load Capacity: 8558.3 lb
Load Capacity: 3882 kg
Weight: 718.7 lb
Weight: 326 kg
Tine Configuration: Non-Swinging, Non-Floating
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 520-3469

HJULDOSER

938M 926M 930M

Vis flere
Relaterte deler
477-9893
477-9893: 4.26 m (14 ft), Fusion™ Coupler, Steel Trip Edge
Sjekk pris
479-8108
479-8108: 3.7 m (12 ft), Fusion™ Coupler
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert