Hjem577-1106: High Temperature General Purpose
Hjem577-1106: High Temperature General Purpose
577-1106: High Temperature General Purpose

Cat® High Temperature General Purpose

Merke: Cat

Produktbilder
577-1106: High Temperature General Purpose
577-1106: High Temperature General Purpose

Cat® High Temperature General Purpose

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 577-1106

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is textile braided.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 577-1106
Overall Length (mm): 2 007,0
Weight (kg): 1,167
Material: Medium Pressure Hose
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 577-1106

ROTERENDE BOR

MD6380

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet