HjemRedskaperSkuffer – hydraulisk minigraver (0 – 10 t)586-5943: 320 mm (12 in)
Hjem
RedskaperSkuffer – hydraulisk minigraver (0 – 10 t)
586-5943: 320 mm (12 in)
586-5943: 320 mm (12 in)

Ideal for trenching applications, but suitable for general excavation and backfilling in all kinds of soil types up to heavy duty applications.

Merke: Cat

Produktbilder
586-5943: 320 mm (12 in)
586-5943: 320 mm (12 in)
586-5943: 320 mm (12 in)
586-5943: 320 mm (12 in)
586-5943: 320 mm (12 in)
586-5943: 320 mm (12 in)
586-5943: 320 mm (12 in)
586-5943: 320 mm (12 in)

Ideal for trenching applications, but suitable for general excavation and backfilling in all kinds of soil types up to heavy duty applications.

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

Nordic Trenching Buckets for Cat® Mini Excavators are ideal for trenching applications, but can be used for general excavation and backfilling in a variety of soil types. Durable side wear plates provide optimal wear resistance in heavy duty applications. Due to the longer bucket floor length, shorter tip radius and flat torque tube construction they are an ideal match when combined with an S Type Coupler or Tilt Rotate System.

Nordic Trenching Buckets for Cat® Mini Excavators are ideal for trenching applications, but can be used for general excavation and backfilling in a variety of soil types. Durable side wear plates provide optimal wear resistance in heavy duty applications. Due to the longer bucket floor length, shorter tip radius and flat torque tube construction they are an ideal match when combined with an S Type Coupler or Tilt Rotate System.

Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Width: 320 mm
Width: 12.6 in
Capacity: 4.2 ft³
Capacity: 120 l
Weight: 213.8 lb
Weight: 97 kg
Base Edge Thickness: 20 mm
Base Edge Thickness: 0.8 in
Tip Radius: 1113 mm
Tip Radius: 43.8 in
Interface Type: S-40 Coupler
MåleenheterUSMetrisk
Width: 320 mm
Width: 12.6 in
Capacity: 4.2 ft³
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Hydraulisk Minigraver
306.5306305 CR
Vis flere
Hydraulisk Minigraver
306.5306305 CR
Garantiinformasjon
Returpolicy
Parts Diagrams
No EquipmentSkriv inn utstyrets serienummer eller velg utstyr fra en tidligere lagt til liste for å se delediagrammer.
Velg utstyr
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 586-5943
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Beskrivelse av delenummer 586-5943

Nordic Trenching Buckets for Cat® Mini Excavators are ideal for trenching applications, but can be used for general excavation and backfilling in a variety of soil types. Durable side wear plates provide optimal wear resistance in heavy duty applications. Due to the longer bucket floor length, shorter tip radius and flat torque tube construction they are an ideal match when combined with an S Type Coupler or Tilt Rotate System.

Vis flere
Spesifikasjoner for delenummer 586-5943

Måleenheter

USMetrisk
Width: 320 mm
Width: 12.6 in
Capacity: 4.2 ft³
Capacity: 120 l
Weight: 213.8 lb
Weight: 97 kg
Base Edge Thickness: 20 mm
Base Edge Thickness: 0.8 in
Tip Radius: 1113 mm
Tip Radius: 43.8 in
Interface Type: S-40 Coupler
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 586-5943

HYDRAULISK MINIGRAVER

306.5 306 305 CR

Vis flere
Relaterte deler
585-0423
585-0423: TRS6, Pin On (Pin Grabber) / S40, Grapple, 5-6 Ton Mini Excavators
Sjekk pris
585-0424
585-0424: TRS6, Pin On (Pin Grabber) / S40, 5-6 Ton Mini Excavators
Sjekk pris
585-0422
585-0422: TRS6, S40 / S40, Grapple, 5-6 Ton Mini Excavators
Sjekk pris
576-1207
576-1207: S40 Pin Grabber LCS 5-6 Ton Mini Excavators
Sjekk pris
585-0421
585-0421: TRS6, S40 / S40, 5-6 Ton Mini Excavators
Sjekk pris
586-5948
586-5948: 1200 mm (47 in)
Sjekk pris
576-1206
576-1206: S40 Pin Grabber 5-6 Ton Mini Excavators
Sjekk pris
601-1133
601-1133: 720 mm (28 in)
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert