HjemDrivverkSluttdrevAndre sluttdrevkomponenter5K-1078: 153,60 mm tetningsringens innvendige diameter Duo-kegletetning
Hjem
DrivverkSluttdrevAndre sluttdrevkomponenter
5K-1078: 153,60 mm tetningsringens innvendige diameter Duo-kegletetning
5K-1078: 153,60 mm tetningsringens innvendige diameter Duo-kegletetning

Cat® 168,30 mm samlet utvendig diameter duo konisk tetning

Merke: Cat

Produktbilder
5K-1078: 153,60 mm tetningsringens innvendige diameter Duo-kegletetning
5K-1078: 153,60 mm tetningsringens innvendige diameter Duo-kegletetning
5K-1078: 153,60 mm tetningsringens innvendige diameter Duo-kegletetning
5K-1078: 153,60 mm tetningsringens innvendige diameter Duo-kegletetning
5K-1078: 153,60 mm tetningsringens innvendige diameter Duo-kegletetning

Cat® 168,30 mm samlet utvendig diameter duo konisk tetning

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Ofte kjøpt sammen
5K-10785K-1078
2G-87772G-8777
5P-88905P-8890
Se alle deler
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 5K-1078
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 5K-1078

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 5K-1078

GRAVEMASKIN

235C 245 219D 215B 215C 215D 235B 235C 245B 219 215 235

HJULGÅENDE LUNNETRAKTOR

518 528

HJULDOSER

950

SKRAPELASTER

613B 613 633B 623B 633 633D 639D

SKOGSDRIFTPRODUKTER

574

VEIHØVEL

16M 18M3 16M3 14M 14M-3 14M3 14H NA 16 14 18 16GC 14H 14G 16G

ASFALTKOMPAKTOR

PS-360B PF-290B PS-360C CW-14 PS-200B PS-150C PS-150B

RIPPER SCARIFIER

16G

BELTEGÅENDE LUNNETRAKTOR

528

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert