HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerReimer og skiverReimer5L-9902: 22,3 mm bredde dynamo kilerem
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerReimer og skiverReimer5L-9902: 22,3 mm bredde dynamo kilerem
5L-9902: 22,3 mm bredde dynamo kilerem

Bredde: 22,3 mm (0,88")

Merke: Cat

Produktbilder
5L-9902: 22,3 mm bredde dynamo kilerem
5L-9902: 22,3 mm bredde dynamo kilerem

Bredde: 22,3 mm (0,88")

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 5L-9902

Måleenheter

USMetrisk
Reimlengde (mm): 1 448,0
Reimbredde (tommer): 0,88
Reimbredde (mm): 22,3
Reimtype: Kilereimer - med hakk
Reimlengde (tommer): 57,01
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 5L-9902

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet