HjemUndervognValsekomponenterBelteruller603-8536: Enkel flens sporrulle
Hjem
UndervognValsekomponenterBelteruller
603-8536: Enkel flens sporrulle
603-8536: Enkel flens sporrulle

Cat® Enkel flens sporrulle for understell

Merke: Cat

Produktbilder
603-8536: Enkel flens sporrulle
603-8536: Enkel flens sporrulle

Cat® Enkel flens sporrulle for understell

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 603-8536
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 603-8536

Måleenheter

USMetrisk
Mounting Cap Bolt Hole Diameter (in): 0,846
Application: Standard Application
Link Outside Spread (mm): 215
Tread Diameter (mm): 145
Shaft OD (in): 2,358
Link Outside Spread (in): 8,465
Mounting Cap Bolt Thread Size: M20
Shaft OD (mm): 59,89
UC System: GD
Mounting Bolt Traverse Spacing (in): 3,858
Mounting Bolt Axial Spacing (mm): 296
Mounting Bolt Axial Spacing (in): 11,654
Tread Diameter (in): 5,709
Mounting Bolt Traverse Spacing (mm): 98
Mounting Width (mm): 245,54
Inside Spread (mm): 86
Shaft Length (mm): 318
Inside Spread (in): 3,386
Mounting Width (in): 9,667
Carrier Roller Compatible: Yes
Outer Flange Diameter (mm): 180
Mounting Cap Bolt Hole Diameter (mm): 21,5
Flange Type: SINGLE FLANGE
Shaft Length (in): 12,52
Outer Flange Diameter (in): 7,087
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 603-8536

MOTOR – GENERATORSETT

OEM POWER

GRAVEMASKIN

320D3 GC 320 GX 320D3 320GX

OEM-LØSNINGER

OEMS

SKOGSDRIFTPRODUKTER

FM528 FM528 LL

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert