Logg inn
Cat® 982 hjullasterskvettlapp, L X W X T: 946 X 710 X 6,4 mm
Merke: Cat
Cat® 982 hjullasterskvettlapp, L X W X T: 946 X 710 X 6,4 mm
Merke: Cat
Description:
616-3636 gir beskyttelse mot dekkspray og rusk på 982 hjullastermodeller.
Egenskaper:
• Skvettlapp av gummi
• Lengde: 946 mm (37,22 tommer)
• Bredde: 710mm (27.95 in)
• Tykkelse: 6,4 mm (0,25 tommer)
• Hullstørrelse: 23mm (0.91 in), 4 plasser
Bruksområde:
For bruk på 982 hjullastermodeller. Se din brukerhåndbok eller kontakt din lokale Cat-forhandler for mer informasjon.
Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.
Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.
Nyprodusert
Ikke-returnerbar
Sett
Byttet
Nyprodusert
Ikke-returnerbar
Sett
Byttet