Caterpillar

Legg til utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater

Velg butikk

Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
Registrer
Caterpillar
Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.

Velg butikk

For priser og tilgjengelighet

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg butikk

Legg til utstyr

Fyll ut skatteopplysningene dine her når det passer.
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerGenerelle reparasjons- og servicesett til motorer620-5615: Sylinderhodemonteringssett
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerGenerelle reparasjons- og servicesett til motorer620-5615: Sylinderhodemonteringssett
620-5615: Sylinderhodemonteringssett

ENSYLINDRET TOPPPAKNINGSSETT

Merke: Cat

Produktbilder
620-5615: Sylinderhodemonteringssett
620-5615: Sylinderhodemonteringssett

ENSYLINDRET TOPPPAKNINGSSETT

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

160-7271: 6,36 mm tykk presstetning
160-7271: 6,36 mm tykk presstetningAntall: 1
242-9537: Isolasjonstetning (pakning)
242-9537: Isolasjonstetning (pakning)Antall: 3
139-3550: 1,6 mm tykk pakning til regulatorhuset
139-3550: 1,6 mm tykk pakning til regulatorhusetAntall: 1
142-2329: 11,70 mm tykk dreneringsoljetetning
142-2329: 11,70 mm tykk dreneringsoljetetningAntall: 1
571-9902: Sett - Sylinderhodepakning
571-9902: Sett - SylinderhodepakningAntall: 1
5H-7704: O-ringtetning med 94,61 mm innvendig diameter
5H-7704: O-ringtetning med 94,61 mm innvendig diameterAntall: 2
5E-8771: 120,32 mm innvendig diameter O-ringtetning
5E-8771: 120,32 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
238-5078: 6,07 mm O-ringtetning med innvendig diameter
238-5078: 6,07 mm O-ringtetning med innvendig diameterAntall: 2
117-8801: 126,67 mm innvendig diameter tetning-O-ring
117-8801: 126,67 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 1
114-2687: 23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ring
114-2687: 23,16 mm innvendig diameter Tetning-o-ringAntall: 1
6V-3251: 19,18 mm innvendig diameter O-Ring tetning av gummi
6V-3251: 19,18 mm innvendig diameter O-Ring tetning av gummiAntall: 1
6V-6228: 26,64 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
6V-6228: 26,64 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
6V-5050: 23,47 mm innvendig diameter O-Ringtetning
6V-5050: 23,47 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
5P-0840: 12,29 mm indre diameter O-Ringpakning
5P-0840: 12,29 mm indre diameter O-RingpakningAntall: 2
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antall: 4
6V-5048: 8,92 mm innvendig diameter O-Ringtetning
6V-5048: 8,92 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
126-2702: Kantbundet tetning (pakning)
126-2702: Kantbundet tetning (pakning)Antall: 1
281-8261: Eksosporthylse
281-8261: EksosporthylseAntall: 6
5P-5678: Båndtetning for motor
5P-5678: Båndtetning for motorAntall: 3
101-3125: 0,82 mm tykk pakning
101-3125: 0,82 mm tykk pakningAntall: 1
1S-4295: 1,92 mm tykk turboladerpakning
1S-4295: 1,92 mm tykk turboladerpakningAntall: 1
6V-0128: 46,50 mm lang koblingstetning
6V-0128: 46,50 mm lang koblingstetningAntall: 1
6V-6609: 16,36 mm innvendig diameter O-Ring etning
6V-6609: 16,36 mm innvendig diameter O-Ring etningAntall: 3
198-6068: 1,71 mm tykk kantlimt tetningspakning
198-6068: 1,71 mm tykk kantlimt tetningspakningAntall: 1
227-1204: 0,2 mm tykk pakning til motorens sylinderblokk
227-1204: 0,2 mm tykk pakning til motorens sylinderblokkAntall: 1
243-1159: 5/16" belagt feste
243-1159: 5/16" belagt festeAntall: 18
272-0390: 878,40 mm utvendig diameter press på plass-tetning
272-0390: 878,40 mm utvendig diameter press på plass-tetningAntall: 1
4N-1156: 1,2 mm tykk pakning til radiatorens vannledninger
4N-1156: 1,2 mm tykk pakning til radiatorens vannledningerAntall: 1
3S-9643: Leppetetning for roterende aksel
3S-9643: Leppetetning for roterende akselAntall: 2
359-1439: Vanntetning for topplokk
359-1439: Vanntetning for topplokkAntall: 24
391-2167: 3/8''-16 sekskantflensmutter
391-2167: 3/8''-16 sekskantflensmutterAntall: 4
2N-2765: 0.375" skrue med sekskantet hode
2N-2765: 0.375" skrue med sekskantet hodeAntall: 4
Viser 1 til 32 av 34Last inn flere
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 620-5615

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 620-5615

GRUVEDUMPER

AD45B

CHALLENGER

MT735

LASTEBILMOTOR

C-15 C-16 3406E C16 C15

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet