HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettKoblingsboltsett622-1361: Koblingsboltsett – skuffe til stikke
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettKoblingsboltsett
622-1361: Koblingsboltsett – skuffe til stikke
622-1361: Koblingsboltsett – skuffe til stikke

Alle delene som trengs for å oppdatere et boltledd fullt ut. Alle de riktige delene, på rett sted, til rett tid! Deler inkluderer koblingsbolt, lagre/fôringer og maskinvare (bolter, skiver, mellomlegg, avstandsstykker osv.)

Merke: Cat

Produktbilder
622-1361: Koblingsboltsett – skuffe til stikke
622-1361: Koblingsboltsett – skuffe til stikke

Alle delene som trengs for å oppdatere et boltledd fullt ut. Alle de riktige delene, på rett sted, til rett tid! Deler inkluderer koblingsbolt, lagre/fôringer og maskinvare (bolter, skiver, mellomlegg, avstandsstykker osv.)

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

453-2854: M24X3 gjenger sekskantbolt
453-2854: M24X3 gjenger sekskantboltAntall: 1
166-1496: 99,85 mm tetning for stifter med innvendig diameter
166-1496: 99,85 mm tetning for stifter med innvendig diameterAntall: 2
251-2552: Koblingsbolt
251-2552: KoblingsboltAntall: 1
451-2177: 26 mm innvendig diameter skive
451-2177: 26 mm innvendig diameter skiveAntall: 1
228-5617: 116,23 mm utvendig diameter på hylselageret
228-5617: 116,23 mm utvendig diameter på hylselageretAntall: 2
367-8469: O-ring
367-8469: O-ringAntall: 2
201-2771: 26 mm innvendig diameter skive
201-2771: 26 mm innvendig diameter skiveAntall: 1
Viser 1 til 7 av 7
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 622-1361

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 622-1361

GRAVEMASKIN

329E L 329F L 330F L 324E L 326F L 330D L

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert