HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettVedlikehold623-4203: Støvutskillingssett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettVedlikehold
623-4203: Støvutskillingssett
623-4203: Støvutskillingssett

Cat-støvdempingssett® som brukes til feiekost

Merke: Cat

Produktbilder
623-4203: Støvutskillingssett
623-4203: Støvutskillingssett
623-4203: Støvutskillingssett
623-4203: Støvutskillingssett
623-4203: Støvutskillingssett

Cat-støvdempingssett® som brukes til feiekost

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

173-7492: Hurtigfrakobling
173-7492: HurtigfrakoblingAntall: 1
173-7549: T-KOBLING
173-7549: T-KOBLINGAntall: 2
173-7551: VINKELSTYKKE
173-7551: VINKELSTYKKEAntall: 2
256-9334: Dyse
256-9334: DyseAntall: 4
6V-8398: 16,03 mm utvendig diameter Hydraulikk O-Ring Ansiktstetning
6V-8398: 16,03 mm utvendig diameter Hydraulikk O-Ring AnsiktstetningAntall: 4
8T-4224: 8,8 mm Flat skive i stål
8T-4224: 8,8 mm Flat skive i stålAntall: 8
367-7331: T-KOBLING FOR ADAPTER
367-7331: T-KOBLING FOR ADAPTERAntall: 1
8C-4985: Adapter-rett
8C-4985: Adapter-rettAntall: 1
347-4416: Rett adapter
347-4416: Rett adapterAntall: 1
8T-7547: M8X1,25 gjenge skrue med sekskantet hode
8T-7547: M8X1,25 gjenge skrue med sekskantet hodeAntall: 8
5P-1442: 743 Slange
5P-1442: 743 SlangeAntall: 620
173-7553: 20,64 mm sekskantet størrelse spraydyseholder
173-7553: 20,64 mm sekskantet størrelse spraydyseholderAntall: 4
124-6256: Minimum 11,00 mm skipsslangeklemme med fôring
124-6256: Minimum 11,00 mm skipsslangeklemme med fôringAntall: 10
609-8731: Mounting Bracket
609-8731: Mounting BracketAntall: 4
067-2551: 17,46 mm diameter, enkelt rør, P-klemme
067-2551: 17,46 mm diameter, enkelt rør, P-klemmeAntall: 3
5P-7175: Adapter-rett
5P-7175: Adapter-rettAntall: 1
7K-1181: 387,00 mm lang kabelstropp
7K-1181: 387,00 mm lang kabelstroppAntall: 4
Viser 1 til 17 av 17
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 623-4203
Material: Acrylic Adhesive
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 623-4203

ARBEIDSREDSKAP

BU115 BU121 BU118

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert