623-9307: Boltsett for skuffeaggregat
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettKoblingsboltsett623-9307: Boltsett for skuffeaggregat

Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

166-1497: 109,85 mm innvendig diameter Tappetetning

Antall: 2

201-2771: 26 mm innvendig diameter skive

Antall: 1

228-5619: ledningskoblinglager

Antall: 2

235-7636: Skuffe nippelspinn

Antall: 1

367-8470: O-ring

Antall: 2

451-2177: 26 mm innvendig diameter skive

Antall: 1

453-2854: M24X3 gjenger sekskantbolt

Antall: 1

Viser 1 til 7 av 7

Beskrivelse av delenummer 623-9307

Et Bucket Linkage Pin Kit er ansvarlig for å koble til og støtte skuffekoblingsenheten. Denne enheten består av koblinger, bolter og fôringer som gjør det mulig for gravemaskinføreren å kontrollere skuffens bevegelse og posisjon. Bucket Linkage Pin-settet brukes til å opprettholde integriteten og funksjonaliteten til skuffekoblingssystemet, slik at gravemaskinen effektivt kan grave, laste og transportere materialer.

Attributter:
• Muliggjør presis justering av skuffen, optimaliserer driftseffektivitet og minimerer slitasje på tilhørende komponenter
• Sikrer sikker og pålitelig festing av skuffen og komponentene, og forhindrer løsning eller løsrivelse under drift

Bruksområder:
Et Bucket Linkage-boltsett sikrer jevn og effektiv bevegelse av gravemaskinskuffen, noe som gir presis kontroll og gir en pålitelig løsning for servicereparasjoner og utskifting av deler.

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert 1,3-butadien, som er kjent for delstaten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

Spesifikasjoner for delenummer 623-9307

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 623-9307

GRAVEMASKIN

349D2 L 336D2 349D2 340D2 L 336F L 336E L 349F L

Nøkkel

Nøkkel

Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet