HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer6F-7033: Sekskantede bolter, fosfat- og oljebelegg
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
6F-7033: Sekskantede bolter, fosfat- og oljebelegg
6F-7033: Sekskantede bolter, fosfat- og oljebelegg

Tomme

Merke: Cat

Produktbilder
6F-7033: Sekskantede bolter, fosfat- og oljebelegg
6F-7033: Sekskantede bolter, fosfat- og oljebelegg

Tomme

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Ofte kjøpt sammen
6F-70336F-7033
8T-87308T-8730
7J-91087J-9108
Se alle deler
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 6F-7033
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 6F-7033

Måleenheter

USMetrisk
Bolt Length (in): 4,25
Bolt Length (mm): 107,95
Bolttype: Sekskantede bolter
Grip Length (in): 3
Grip Length (mm): 76,2
Materiale: Stål,Karbonstål,Sinklegering
Thread Size (in): 0,02
Thread Size (mm): 0,500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x20
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 6F-7033

SKRAPELASTER

666B 650B 660B 666

VEIHØVEL

140B 12E 120B

ARBEIDSREDSKAP

LT18 LT13

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert