HjemSlitestålSkuffetenner og adaptersystemerAdaptere6I-6604: To-stropps adapter senter
Hjem
SlitestålSkuffetenner og adaptersystemerAdaptere
6I-6604: To-stropps adapter senter
6I-6604: To-stropps adapter senter

J600 to-stropps senteradapter

Merke: Cat

Produktbilder
6I-6604: To-stropps adapter senter
6I-6604: To-stropps adapter senter
6I-6604: To-stropps adapter senter
6I-6604: To-stropps adapter senter
6I-6604: To-stropps adapter senter
6I-6604: To-stropps adapter senter

J600 to-stropps senteradapter

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 6I-6604
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 6I-6604

Måleenheter

USMetrisk
Maskin: Gravemaskin
Tillegg: Påsveiset
Posisjon: Senter
Slitesterkt materiale: Standardalternativ
Adapterstørrelse: J600
Series: J Series
Size: J600
Overall Length (mm): 564
Width (in): 6,535
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 22,205
Width (mm): 166
Base Edge Thickness Class: 70
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 14,37
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 365
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 6I-6604

GRAVEMASKIN

375-A 365B II 375-A L 325F LCR 365C 385B 345B II 385C 365B L 365B 385C L

Vis flere
Relaterte deler
6I-6606
6I-6606: Hjørneadapter venstre
Sjekk pris
6I-6605
6I-6605: Hjørneadapter høyre
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert