HjemMotorDrivstoffsystemDrivstoffrør/høytrykksledninger6L-7136: 0,38 Tykk øvre klaff
Hjem
MotorDrivstoffsystemDrivstoffrør/høytrykksledninger
6L-7136: 0,38 Tykk øvre klaff
6L-7136: 0,38 Tykk øvre klaff

Gasstrykkregulator, øvre klaffventil

Merke: Cat

fallback-image
6L-7136: 0,38 Tykk øvre klaff

Gasstrykkregulator, øvre klaffventil

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 6L-7136
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 6L-7136

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 43,18
Bredde (mm): 43,18
Høyde (mm): 12,7
Lengde (tommer): 1,7
Høyde (tommer): 0,5
Vis flere

Tid for vedlikehold?

Vi gjør det lett

Komplette vedlikeholdssett er tilgjengelige etter utstyrstype, inkludert intervaller på 250, 500 og 1000 timer.

Kompatible modeller for delenummer 6L-7136

MOTOR – INDUSTRI

G379A G343 G398 G399 G353D G3412 G342C G379 G3408

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert