HjemElektrisitet og elektronikkLys og lystilbehørLystilbehørLampeenheter6N-8355: Husenhet
Hjem
Elektrisitet og elektronikkLys og lystilbehørLystilbehørLampeenheter
6N-8355: Husenhet
6N-8355: Husenhet

Cat®-husenhet (dashbordlampe)

Merke: Cat

Produktbilder
6N-8355: Husenhet
6N-8355: Husenhet

Cat®-husenhet (dashbordlampe)

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 6N-8355
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 6N-8355

Måleenheter

USMetrisk
Ledningsdimensjon (AWG): 16
Lett type: Dashbordlamper
Linsetype: Glass
Gjengestørrelse på bolt: 5/8/2018
Spenning (volt): 6/12/24,6/12/2024
Lengde (mm): 69,9
Lengde på ledning (mm): 596
Merknader: Glødelampe
Diameter (tommer): 1,56
Lengde på ledning (tommer): 23,47
Diameter (mm): 39,62
Høyde (tommer): 2,76
Material: Polycarbonate Plastic
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 6N-8355

BELTELASTER

963 953 973

RØRLEGGINGSMASKIN

561B

HJULDOSER

814 824B 980 966C 980B 988 966R 950

SKRAPELASTER

627 641 621R 651 631C 666 666B 639D 627B 637D 657B

VEIHØVEL

140B 120B 140 12E

JORDKOMPRIMATOR

815 825B 816

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert