HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer6V-5051: 75,57 mm innvendig diameter o-ringstetning
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer
6V-5051: 75,57 mm innvendig diameter o-ringstetning
6V-5051: 75,57 mm innvendig diameter o-ringstetning

Cat® o-ringstetning for drivstofftank skaper en tett og effektiv tetning for å forhindre drivstofflekkasje

Merke: Cat

Produktbilder
6V-5051: 75,57 mm innvendig diameter o-ringstetning
6V-5051: 75,57 mm innvendig diameter o-ringstetning
6V-5051: 75,57 mm innvendig diameter o-ringstetning
6V-5051: 75,57 mm innvendig diameter o-ringstetning
6V-5051: 75,57 mm innvendig diameter o-ringstetning

Cat® o-ringstetning for drivstofftank skaper en tett og effektiv tetning for å forhindre drivstofflekkasje

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 6V-5051
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 6V-5051

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnittdiameter (mm): 5,33
Tverrsnittdiameter (tommer): 0,21
Innvendig diameter (mm): 75,57
Innvendig diameter (tommer): 2,975
Materiale: FKM – fluoroelastomer,FKM (75),FKM,Fluorelastomer (FKM)-gummi
Kompatibel med: Diesterbaserte smøremidler; Halogenholdige hydrokarboner (over 100 grader C); Svært motstandsdyktig mot setning pga. komprimering; Petroleumvæsker; Fosfatestervæsker; Silikonvæsker; Enkelte syrer
Material Hardness: 75A
Dash Size: 337
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 6V-5051

MOTOR – INDUSTRI

CG170-16 G3612 G3616 G3512B G3512J G3512 G3516 G3508

GENERATOR

SR4 SR4B

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

6015B 6015 LD350

HJULDOSER

844 844H 993K 988F 992D 988F II 990 II 970F 990H 990 993 992

RAMMESTYRT DUMPER

740 745C 740C 735C 740 GC 745

ANLEGGSDUMPER

785D 793D 789D 793F 789 793 793F CMD 797 793F OEM 793F XQ 795F XQ 793D 793B 797F 793C 793F 795F AC 789C 789D 789B 785C 785D 797B 785B 784C 784B

PETROLEUMSPRODUKTER

C32

VEIHØVEL

24H 24M

BÅTPRODUKTER

G3516 G3512 G3516B G3516H G3520C C32 3616 3612

ARBEIDSREDSKAP

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822

MOTOR – GENERATORSETT

PMG3516 3616 G3516B

GRAVEMASKIN

5230B 5130 5230 5110B 5130B

BULLDOSER

D10N D10R D10T D11N D9T D9R D11R D11T D9N

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert