HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer6V-7656: O-RINGSTETNING
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer
6V-7656: O-RINGSTETNING
6V-7656: O-RINGSTETNING

O-ring

Merke: Cat

Produktbilder
6V-7656: O-RINGSTETNING

O-ring

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 6V-7656
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 6V-7656

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnittdiameter (mm): 3,5
Tverrsnittdiameter (tommer): 0,138
Innvendig diameter (mm): 27,7
Innvendig diameter (tommer): 1,091
Materiale: Gummi,Nitril (NBR)
Material Hardness: 70A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 6V-7656

GRAVEMASKIN

E120 E120B E110B E110 E140

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert