HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterRør6Y-6955: 93 mm tykt avstandsstykke
Hjem
Slanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterRør
6Y-6955: 93 mm tykt avstandsstykke
6Y-6955: 93 mm tykt avstandsstykke

Cat® 93 mm tykt avstandsstykke

Merke: Cat

Produktbilder
6Y-6955: 93 mm tykt avstandsstykke
6Y-6955: 93 mm tykt avstandsstykke

Cat® 93 mm tykt avstandsstykke

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 6Y-6955
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 6Y-6955

Måleenheter

USMetrisk
Innvendig diameter (tommer): 2,52
Innvendig diameter (mm): 64
Materiale: Stål
Utvendig diameter (tommer): 2,81
Utvendig diameter (mm): 71,5
Tykkelse (tommer): 3,6
Tykkelse (mm): 93
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 6Y-6955

BULLDOSER

30/30 D4H D4H XL DEUCE D4H III 4P

BELTEGÅENDE LUNNETRAKTOR

517 D4HTSK II D4HTSK III

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert