HjemMotorKjølesystemVannpumper og komponenterVannpumpekomponenter7E-8175: KOMPRESSORHJUL
Hjem
MotorKjølesystemVannpumper og komponenterVannpumpekomponenter
7E-8175: KOMPRESSORHJUL
7E-8175: KOMPRESSORHJUL

Kompressorhjul til vannpumpe

Merke: Cat

fallback-image
7E-8175: KOMPRESSORHJUL

Kompressorhjul til vannpumpe

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 7E-8175
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 7E-8175

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 236,2
Bredde (mm): 236,2
Høyde (mm): 139,7
Lengde (tommer): 9,3
Høyde (tommer): 5,5
Material: Gray (Flake) Iron
Vis flere

Tid for vedlikehold?

Vi gjør det lett

Komplette vedlikeholdssett er tilgjengelige etter utstyrstype, inkludert intervaller på 250, 500 og 1000 timer.

Kompatible modeller for delenummer 7E-8175

MOTOR – GENERATORSETT

3612 3608 C280-16 3616

MOTOR – INDUSTRI

3612 G3612 G3616

PETROLEUMSPRODUKTER

C280-12

BÅTPRODUKTER

C280-16 3616 3612 C280-12

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert