HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer7F-6112: 1 1/4-12 gjenget skrue med sekskantet hode
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
7F-6112: 1 1/4-12 gjenget skrue med sekskantet hode
7F-6112: 1 1/4-12 gjenget skrue med sekskantet hode

Cat® 1 1/4-12 gjenge 76,2 mm lang skrue med sekskantet hode

Merke: Cat

Produktbilder
7F-6112: 1 1/4-12 gjenget skrue med sekskantet hode
7F-6112: 1 1/4-12 gjenget skrue med sekskantet hode
7F-6112: 1 1/4-12 gjenget skrue med sekskantet hode
7F-6112: 1 1/4-12 gjenget skrue med sekskantet hode
7F-6112: 1 1/4-12 gjenget skrue med sekskantet hode

Cat® 1 1/4-12 gjenge 76,2 mm lang skrue med sekskantet hode

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 7F-6112
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 7F-6112

Måleenheter

USMetrisk
Boltlengde (tommer): 3
Bolt Length (mm): 76,2
Bolttype: Sekskantet bolt
Lengde på grep (tommer): 0,25
Lengde på grep (mm): 6,35
Materiale: Stål,Karbonstål
Thread Size (in): 0,049
Thread Size (mm): 1,250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.250x12
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 7F-6112

GRAVEMASKIN

229 231D 225B 225D

CHALLENGER

55 35 45

DOSER SOM KAN FORSERE VANN

D7R II

RØRLEGGINGSMASKIN

PL83 PL87 583T 583R PL72 572R 572R II

BULLDOSER

D7R D7H D9 D10N D7R SERIES D8R D8L D10R D10T2 D8N D10T D11N D10 D7R LGP D9T D9R D8R II D11R D9L D11T D9N D7R II D9 GC D7R XR 11 10 7 9 8 25 8S 8U 10C 9U 10SU 9SU 7SU 11U 7A 10S 7S 7U 10U 11SU 8SU 7S LGP 8A

HJULDOSER

972M XE 972H 972K 966H 966K

SKOGSDRIFTPRODUKTER

227

GRAVELASTER

438 436 430D 426B 426C 416 426 428 436C 420D 416C 416D 436B 416B

BÅTPRODUKTER

3508B

BELTEGÅENDE LUNNETRAKTOR

59N 59L 58L 57H 59 58

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert