HjemDrivverkSluttdrevAndre sluttdrevkomponenter7F-9578: 16,27 mm justeringsfjær for sko med ytre diameter
Hjem
DrivverkSluttdrevAndre sluttdrevkomponenter
7F-9578: 16,27 mm justeringsfjær for sko med ytre diameter
7F-9578: 16,27 mm justeringsfjær for sko med ytre diameter

Cat® Skojusteringsfjær opprettholder riktig spenning for å justere parkeringsbremsesko for optimal bremseytelse

Merke: Cat

Produktbilder
7F-9578: 16,27 mm justeringsfjær for sko med ytre diameter
7F-9578: 16,27 mm justeringsfjær for sko med ytre diameter
7F-9578: 16,27 mm justeringsfjær for sko med ytre diameter
7F-9578: 16,27 mm justeringsfjær for sko med ytre diameter
7F-9578: 16,27 mm justeringsfjær for sko med ytre diameter

Cat® Skojusteringsfjær opprettholder riktig spenning for å justere parkeringsbremsesko for optimal bremseytelse

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 7F-9578
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 7F-9578

Måleenheter

USMetrisk
Fjærtype: Forlengelse
Utvendig diameter (mm): 16,27
Lengde (mm): 92.07 (Max Free)
Utvendig diameter (tommer): 0,64
Lengde (tommer): 3.62 (Max Free)
Material: Carbon Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 7F-9578

HJULGÅENDE LUNNETRAKTOR

535C 535B 545C 545 525C 525B

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

R1700 II

HJULDOSER

834 824B 814B 824H 824G 824C 824K 814F II 814K 814F 814 824G II 824 966F II 980K HLG 960F 972G 972H 972K 950B/950E 814K 966K XE 950G II 950B 950E 950G 962H 950F 962G 988 950H 950K 962K 972G II 938G II 980G II 962G II 980C 980F 980H 980G 980K 938G 938F 966D 938H 966F 966E 966H 966G 966K 970F 966G II 980F II 950F II

RAMMESTYRT DUMPER

D35HP D35C

SKRAPELASTER

615 611 615C 615C II 613G 611 615C

ANLEGGSDUMPER

769 773 769B 772 768B

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT62G II IT62G IT62H IT38G II IT38H IT38G IT38F

VEIHØVEL

16

JORDKOMPRIMATOR

825 825H 825G 825K 825C 815F II 815K 815B 815 815F 825G II 816K 826 826G II 816F II 816 826C 826G 826H 826K 816B 816F

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert