Caterpillar

Velg utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater. Prøv igjen.
Registrer
Caterpillar

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn

Velg utstyr

HjemElektrisitet og elektronikkLys og lystilbehørLys7G-9318: Lampe
Hjem
Elektrisitet og elektronikkLys og lystilbehørLys
7G-9318: Lampe
7G-9318: Lampe

Cat® lampeenhet (signal) (blinklys) (nødblinklys) (24 V)

Merke: Cat

Produktbilder
7G-9318: Lampe
7G-9318: Lampe

Cat® lampeenhet (signal) (blinklys) (nødblinklys) (24 V)

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 7G-9318
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 7G-9318

Måleenheter

USMetrisk
Bredde (tommer): 2,44
Gjengestørrelse (tommer): 1/2-20-THD
Linsefarge: Gul
Bredde (mm): 62
Diameter (tommer): 4,13
Diameter (mm): 105
Material: Glass Ceramic
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 7G-9318

HJULDOSER

950B/950E G926 936 916 936E 926E 966D 966E G936 950B G916 926 950E

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT28 IT18B IT28B IT18

VEIHØVEL

12G 130G 120G 160G 140G 14G 16G

RIPPER SCARIFIER

16G

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert