HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer7H-2069: 3/4''-10 x 1'' sekskantbolt
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
7H-2069: 3/4''-10 x 1'' sekskantbolt
7H-2069: 3/4''-10 x 1'' sekskantbolt

Tomme

Merke: Cat

Produktbilder
7H-2069: 3/4''-10 x 1'' sekskantbolt

Tomme

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Sammenlign alternative deler
7H-2069
Denne delen:
7H-2069: 3/4''-10 x 1'' sekskantbolt
Boltlengde (tommer)

1

Lengde på grep (tommer)

0,15

Thread Size (in)

0,03

Beskrivelse

Tomme

627-7268
Denne delen:
627-7268: FESTEBEHOLDERSETT; 3/4 TOMMER GROV
Gjengestørrelse (tommer)

3/4-10

Boltlengde (tommer)

1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2 1/4, 2 3/4, 3 1/4, 3 3/4

Beskrivelse

Tommegrovt festekassesett, 3/4 tommer, 8 assorterte lengder, 10 delenumre, 320 stykker, fosfat- og oljebelegg

Relaterte deler
5P-6652
5P-6652: Arandela de 20 mm de Diameter interior
Sjekk pris
2J-3506
2J-3506: 0,750-tommers sekskantmutter
Sjekk pris
5P-8248
5P-8248: 3,5 mm tykk hard skive
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert