HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre7J-3617: Lager
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre
7J-3617: Lager
7J-3617: Lager

Rett hylselager

Merke: Cat

Produktbilder
7J-3617: Lager
7J-3617: Lager

Rett hylselager

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 7J-3617
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 7J-3617

Måleenheter

USMetrisk
Inside Diameter (mm): 127
Inside Diameter (in): 5
Outside Diameter (mm): 143
Outside Diameter (in): 5,63
Overall Length (mm): 121
Overall Length (in): 4,76
Materiale: Bronse
Type: STRAIGHT SLEEVE
Krysshull: Nei
Omtrentlig utvendig diameter (mm): 143
Omtrentlig total lengde (mm): 121
Eksternt spor: Nei
Omtrentlig innvendig diameter (mm): 127
Internt spor: Ja
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 7J-3617

SKRAPELASTER

651 657G 651 657 651E 651B 641B 657G 657 657E 641 657B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert