HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre7K-9593: Lagerhylse
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerKoblingsbolter og hylselagreHylselagre
7K-9593: Lagerhylse
7K-9593: Lagerhylse

Rett hylselager

Merke: Cat

Produktbilder
7K-9593: Lagerhylse
7K-9593: Lagerhylse

Rett hylselager

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 7K-9593
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 7K-9593

Måleenheter

USMetrisk
Inside Diameter (mm): 38
Inside Diameter (in): 1,51
Outside Diameter (mm): 51
Outside Diameter (in): 2
Overall Length (mm): 47
Overall Length (in): 1,86
Materiale: Stål
Type: STRAIGHT SLEEVE
Krysshull: Ja
Omtrentlig utvendig diameter (mm): 51
Omtrentlig total lengde (mm): 47
Eksternt spor: Ja
Omtrentlig innvendig diameter (mm): 38
Internt spor: Nei
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 7K-9593

BOR

MD6380 MD6310

HJULDOSER

920

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert