HjemMotorMotorkomponenterRoterende komponenter til motorerTannhjul7N-5239: Giraksel for tilbehør
Hjem
MotorMotorkomponenterRoterende komponenter til motorerTannhjul
7N-5239: Giraksel for tilbehør
7N-5239: Giraksel for tilbehør

Cat® Tilbehørsgiraksel for motoren driver forskjellige hjelpesystemer, noe som sikrer jevn og effektiv ytelse

Merke: Cat

Produktbilder
7N-5239: Giraksel for tilbehør
7N-5239: Giraksel for tilbehør
7N-5239: Giraksel for tilbehør
7N-5239: Giraksel for tilbehør
7N-5239: Giraksel for tilbehør

Cat® Tilbehørsgiraksel for motoren driver forskjellige hjelpesystemer, noe som sikrer jevn og effektiv ytelse

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 7N-5239
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 7N-5239

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 228,6
Bredde (mm): 139,7
Høyde (mm): 139,7
Lengde (tommer): 9
Høyde (tommer): 5,5
Vis flere

Tid for vedlikehold?

Vi gjør det lett

Komplette vedlikeholdssett er tilgjengelige etter utstyrstype, inkludert intervaller på 250, 500 og 1000 timer.

Kompatible modeller for delenummer 7N-5239

MOTOR – GENERATORSETT

3516B 3516C XQ2280 XQC1200 PP3516 XQC1600 PMG3516 PM3508 PM3516 PM3512 3516B G3516C G3516J G3516H 3516C 3516PETROLEUM G3520 G3520J G3520H 3508PETROL 3512PETROL 3512B 3512C POWER SYS G3520 3516B G3516C G3516B G3520B 3508 G3508 G3516 G3512 3512 3512B 3508B 3516

GRAVEMASKIN

5230B 5130 5230 5130B

GENERATOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

MOTOR – INDUSTRI

SPS343 SPF343C SPF343 SPT343 3516 3512 3516 3512 3516C 3516B 3508C 3508B 3512C 3512B 3508 CG170-16 3512B 3561B 3516B LD700E 3516B 3516C 3512 3516 3508B 3512B 3512C 3508 G3520H G3512H G3512E G3508J G3512B G3512J G3508B G3520B G3516J G3516E G3520J G3516C G3516B G3512 G3516 G3508

BOR

MD6540C MD6380

MOTOR – MASKIN

C4.4 3516C

HJULDOSER

854G 994 992G 994F 994D 994H

BULLDOSER

D11N D11R 11 11U 11SU

OEM-LØSNINGER

CAT WDS

PETROLEUMSPRODUKTER

TH48-E70 3508 3516 3512 3516C 3516B 3508C 3508B 3512C 3512B TH48-E80 3512B 3512C

ANLEGGSDUMPER

789D 785D 3508B 785 789 793 797 793D 793B 793C 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777 785C 785D 797B 785B 776D 776C 776B 784C 784B

BÅTPRODUKTER

3512C 3516 3512 3508 3508C 3508B 3512B 3516B 3516C 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C 3512 3508 G3520 G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B G3516C G3516E G3516H G3520C 3508C G3520B 3516 G3520E G3516K 3508B 3512 G3520H G3520K 3512C 3512B SR5 3508 3516B GEN G3512E 3516C G3512H 3516B 3516E

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert