HjemSlanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterRør7W-0183: Rørenhet
Hjem
Slanger og rørSlanger, slangeenheter og slangekomponenterRør
7W-0183: Rørenhet
7W-0183: Rørenhet

Væskebærende rørenhet

Merke: Cat

Produktbilder
7W-0183: Rørenhet
7W-0183: Rørenhet

Væskebærende rørenhet

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 7W-0183
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 7W-0183

Måleenheter

USMetrisk
Utvendig diameter (tommer): 0,38
Utvendig diameter (mm): 9,52
Beskrivelse av materiale: Stål
Material: Alloy Mixed: Metal
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 7W-0183

MOTOR – INDUSTRI

3126 3116

ASFALTUTLEGGER

BG-2455C AP-1050B AP-1055B AP-1050 AP-1000 BG-245C

MOTOR – MASKIN

3116

HJULDOSER

928G 960F 928F 938G 938F 950G 950F 962G 950F II

RAMMESTYRT DUMPER

D20D D250D

VEIHØVEL

120H 135H NA 120H ES 120H NA

BÅTPRODUKTER

3116 3126

MOTOR – GENERATORSETT

3126 3116

GRAVEMASKIN

320N 325-A LN 320-A L 325-A FM L 320-A S E240C E240B 320-A N E200B 325-A 214B FT 325 L 214B 322N 325 LN 322-A LN 325-A L 322 LN 213B 320-A 322-A 320 L 322 L EL240B EL240C EL200B 322-A L 322-A N 224B

CHALLENGER

55 35 45

BELTELASTER

953B 953C 963B

MOTOR – LASTEBIL

3116 3126

BULLDOSER

D5M D6M 953B

INNEBYGD REDSKAPSBÆRER

IT38F IT28G IT28F

ASFALTKOMPAKTOR

CS-533 CS-531 CS-573 CP-563 CB-634C CP-533C CS-573C CS-583 CS-533C CB-634 CS-563 CS-563C CP-563C CS-583C CS-531C CP-533

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert