HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer7X-2539: M8-1,25 x 110 mm sekskanthodebolt
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
7X-2539: M8-1,25 x 110 mm sekskanthodebolt
7X-2539: M8-1,25 x 110 mm sekskanthodebolt

Metrisk, grovgjenget UNC

Merke: Cat

Produktbilder
7X-2539: M8-1,25 x 110 mm sekskanthodebolt
7X-2539: M8-1,25 x 110 mm sekskanthodebolt
7X-2539: M8-1,25 x 110 mm sekskanthodebolt
7X-2539: M8-1,25 x 110 mm sekskanthodebolt
7X-2539: M8-1,25 x 110 mm sekskanthodebolt

Metrisk, grovgjenget UNC

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Relaterte deler
5P-4116
5P-4116: 8,8 mm hard skive med innvendig diameter
Sjekk pris
6V-9189
6V-9189: M8 x 1,25 mm konisk låsemutter
Sjekk pris
8T-4224
8T-4224: 8,8 mm Flat skive i stål
Sjekk pris
3T-0852
3T-0852: M8 x 1,25 mm sekskantet låsemutter
Sjekk pris
344-5674
344-5674: M8 x 1,25 mm sekskantet-mutter
Sjekk pris
198-4776
198-4776: 8 mm tykk hard skive
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert