HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer8C-5221: Rektangulær tetning
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer
8C-5221: Rektangulær tetning
8C-5221: Rektangulær tetning

Rektangulær tetning

Merke: Cat

Produktbilder
8C-5221: Rektangulær tetning
8C-5221: Rektangulær tetning
8C-5221: Rektangulær tetning
8C-5221: Rektangulær tetning
8C-5221: Rektangulær tetning

Rektangulær tetning

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 8C-5221
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 8C-5221

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnitthøyde (mm): 5,2
Tverrsnitthøyde (tommer): 0,2
Aksialtykkelse (mm): 5
Tverrsnittbredde (tommer): 0,2
Innvendig diameter (mm): 190
Merknader: Dimensjoner og materialbeskrivelser er oppgitt utelukkende for referanse. Fargene kan være forskjellige fra bildet.
Materiale: NBR – nitril
Tverrsnittbredde (mm): 5,2
Radialtykkelse (mm): 5
Innvendig diameter (tommer): 7,48
Beskrivelse av materiale: NBR er et allsidig materiale med god motstand mot slitasje og kutt. Det fungerer bra til bruk som involverer luft, motorolje, diesel, kjølevæske/urea, hydraulikkolje og automatgirolje. Må ikke brukes med biodiesel.
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 8C-5221

GRAVEMASKIN

235C 229 219 225 245 219D 229D 215B 245D 231D 225B 235B 225D 235C 245B 235D

SKOGSDRIFTPRODUKTER

227

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert