HjemHydraulikkAndre hydraulikkomponenter8C-7325: 32,00 mm lang rett adapter
Hjem
HydraulikkAndre hydraulikkomponenter
8C-7325: 32,00 mm lang rett adapter
8C-7325: 32,00 mm lang rett adapter

Væskebærende rett adapter

Merke: Cat

Produktbilder
8C-7325: 32,00 mm lang rett adapter
8C-7325: 32,00 mm lang rett adapter

Væskebærende rett adapter

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Relaterte deler
3K-0360
3K-0360: 16,36 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
Sjekk pris
214-7566
214-7566: 8,92 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning
Sjekk pris
6V-6609
6V-6609: 16,36 mm innvendig diameter O-Ring etning
Sjekk pris
238-5080
238-5080: 16,36 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning
Sjekk pris
3J-7354
3J-7354: 8,92 mm innvendig diameter O-Ring tetning
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert