Caterpillar

Velg utstyr

Velg utstyr for å se deler som passer til ditt utstyr.
Ingen foreslåtte resultater. Prøv igjen.

Registrer

Caterpillar

Velg utstyr

Legg til utstyr

for å finne deler som passer.for å finne deler som passer.
Søk etter delenummer eller -navn
HjemSlitestålBladskjærekant og endestykkerSkjærekanter til boksblad8E-2087: 848 mm lang skjærekant
Hjem
SlitestålBladskjærekant og endestykkerSkjærekanter til boksblad
8E-2087: 848 mm lang skjærekant
8E-2087: 848 mm lang skjærekant

Cat®skjærekantskjær for å forbedre grave-, skjære-, skrapeegenskapene og utjevningsytelsen

Merke: Cat

Produktbilder
8E-2087: 848 mm lang skjærekant
8E-2087: 848 mm lang skjærekant
8E-2087: 848 mm lang skjærekant
8E-2087: 848 mm lang skjærekant
8E-2087: 848 mm lang skjærekant

Cat®skjærekantskjær for å forbedre grave-, skjære-, skrapeegenskapene og utjevningsytelsen

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

Cat®-skjærekanter gir enestående produksjonspresisjon og beskytter maskinens blad mot skade. Slitedelene våre (G.E.T.) er konstruert spesielt for fungere optimalt med Cat-jern, og de sørger for konsekvent og fremragende beskyttelse.

Cat-doserskjærekanter gir den beste balansen mellom slitestyrke og slagbestandighet. Både skjærekanter og slitestål fra Cat er konstruert som et balansert system for å flytte mer material over lengre tid med mindre nedetid. Dette oppnås gjennom større styrke som gir enestående bruddmotstand, og ved en maksimal slitasjebeskyttelse både øverst og nederst på skjærekanten.

De slitesterke skjærekantsegmentene våre er fremstilt av stål med egenskaper som sikrer hardhet og lang levetid, og dette gjør at maskinene dine kan levere den ytelsen du forventer. Beskytt investeringen din ved alltid å velge originale Cat-slitedeler.

Egenskaper
• Støt- og slitebestandig
• Høyproduktiv innen alle bruksområder

Bruksområder
• Produksjonslasting, etterarbeid med doser og fjerning av stein og malm
• Univesalblader

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.

Cat®-skjærekanter gir enestående produksjonspresisjon og beskytter maskinens blad mot skade. Slitedelene våre (G.E.T.) er konstruert spesielt for fungere optimalt med Cat-jern, og de sørger for konsekvent og fremragende beskyttelse.

Cat-doserskjærekanter gir den beste balansen mellom slitestyrke og slagbestandighet. Både skjærekanter og slitestål fra Cat er konstruert som et balansert system for å flytte mer material over lengre tid med mindre nedetid. Dette oppnås gjennom større styrke som gir enestående bruddmotstand, og ved en maksimal slitasjebeskyttelse både øverst og nederst på skjærekanten.

De slitesterke skjærekantsegmentene våre er fremstilt av stål med egenskaper som sikrer hardhet og lang levetid, og dette gjør at maskinene dine kan levere den ytelsen du forventer. Beskytt investeringen din ved alltid å velge originale Cat-slitedeler.

Egenskaper
• Støt- og slitebestandig
• Høyproduktiv innen alle bruksområder

Bruksområder
• Produksjonslasting, etterarbeid med doser og fjerning av stein og malm
• Univesalblader

Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner
MåleenheterUSMetrisk
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 60
Overall Length (mm): 848
End 2 Hole Offset (mm): 119.2
Width (in): 15.984
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 33.386
End 2 Hole Offset (in): 4.693
Width (mm): 406
End 1 Hole Offset (in): 4.693
Position: RH/LH Intmd
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 5
End 1 Hole Offset (mm): 119.2
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 2.362
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
MåleenheterUSMetrisk
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 60
Overall Length (mm): 848
Vis flere
Kompatible modeller
Kompatible modeller
Track-Type Tractor
D10ND10RD10T2D10T
Wheel Loader
993K993992
Vis flere
Track-Type Tractor
D10ND10RD10T2D10T
Garantiinformasjon
Returpolicy
Delediagram for 8E-2087
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Relaterte deler
198-1092
198-1092: 1 1/4-7 gjenge, 139,7 mm lang plogbolt
Sjekk pris
5P-8361
5P-8361: 1 1/4-7 gjenger 125 mm lang plog Bolt
Sjekk pris
3K-9770
3K-9770: MUTTER
Sjekk pris
4K-0684
4K-0684: 1 1/4-tommers hard skive
Sjekk pris
209-9311
209-9311: 1 1/4-7 gjenge 167 mm lang plogbolt
Sjekk pris
5P-8823
5P-8823: Plogbolt
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert