HjemMotorReimer, skiver og vibrasjonsdempereReimskiver8L-4897: Reimskive på dynamo i stål
Hjem
MotorReimer, skiver og vibrasjonsdempereReimskiver
8L-4897: Reimskive på dynamo i stål
8L-4897: Reimskive på dynamo i stål

Cat® enkeltsporet rund stålreimskive med dynamo for å holde V-reim

Merke: Cat

Produktbilder
8L-4897: Reimskive på dynamo i stål
8L-4897: Reimskive på dynamo i stål
8L-4897: Reimskive på dynamo i stål
8L-4897: Reimskive på dynamo i stål
8L-4897: Reimskive på dynamo i stål

Cat® enkeltsporet rund stålreimskive med dynamo for å holde V-reim

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 8L-4897
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 8L-4897
Lengde (mm): 96,5
Bredde (mm): 96,5
Høyde (mm): 45,7
Material: Carbon Steel
Vis flere

Tid for vedlikehold?

Vi gjør det lett

Komplette vedlikeholdssett er tilgjengelige etter utstyrstype, inkludert intervaller på 250, 500 og 1000 timer.

Kompatible modeller for delenummer 8L-4897

MOTOR – GENERATORSETT

3306 3304 3304B 3306B XQG135

MOTOR – INDUSTRI

3304 3306 D343 D330C D333C G343 G3306B G333C G3304B G3304 G3306

GENERATOR

SR4

BULLDOSER

48

PETROLEUMSPRODUKTER

G3306B

BÅTPRODUKTER

G3306 D333C 3304 3306 D330C 3306B 3304B D343

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert