HjemMotorDrivstoffsystemDrivstoffpumper8S-4002: SLANGEENHET
Hjem
MotorDrivstoffsystemDrivstoffpumper
8S-4002: SLANGEENHET
8S-4002: SLANGEENHET

Drivstoffinnsprøytningsrør

Merke: Cat

Produktbilder
8S-4002: SLANGEENHET
8S-4002: SLANGEENHET

Drivstoffinnsprøytningsrør

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 8S-4002
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 8S-4002

Måleenheter

USMetrisk
Lengde (mm): 236,22
Bredde (mm): 127
Høyde (mm): 50,8
Lengde (tommer): 9,3
Høyde (tommer): 2
Vis flere

Tid for vedlikehold?

Vi gjør det lett

Komplette vedlikeholdssett er tilgjengelige etter utstyrstype, inkludert intervaller på 250, 500 og 1000 timer.

Kompatible modeller for delenummer 8S-4002

BELTELASTER

955K 955L

HJULGÅENDE LUNNETRAKTOR

518

HJULDOSER

950

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert