HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer8S-5655: O-RINGSTETNING
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerTetninger, pakninger og O-ringerO-ringer
8S-5655: O-RINGSTETNING
8S-5655: O-RINGSTETNING

O-ring

Merke: Cat

Produktbilder
8S-5655: O-RINGSTETNING
8S-5655: O-RINGSTETNING
8S-5655: O-RINGSTETNING
8S-5655: O-RINGSTETNING
8S-5655: O-RINGSTETNING

O-ring

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 8S-5655
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 8S-5655

Måleenheter

USMetrisk
Tverrsnittdiameter (mm): 5,33
Materiale: VMQ – silikon,Silikon (70),Silikon- / MQ- / VMQ- / PMQ-gummi,Silikon (VMQ)
Tverrsnittdiameter (tommer): 0,21
Innvendig diameter (mm): 113,66
Innvendig diameter (tommer): 4,475
Kompatibel med: Luft; Diacetonalkohol; Etylenglykol; Ekstremt høy/lav temperatur; Olje med høyt anilinpunkt; Isobutylalkohol; Ozon og UV-lys; Polyglykol
Dashstørrelse (tommer): 349
Material Hardness: 70A
Polymer: VMQ (Silicone rubber)
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 8S-5655

GRAVEMASKIN

330-A 330-A LN 330 LN 325-A 325 LN 330 L 330-A L 325-A LN 325 L 325-A L 325-A FM L 330-A L

BELTELASTER

983B 983

HJULDOSER

994F 994D 994K 994H 995 994

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert